W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(16 Produkty)
Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się niskim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu mają łeb niski z nacięciem. Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga przyłożenia mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem. Aby zminimalizować ryzyko poślizgu, należy stosować śrubokręt z końcówką odpowiedniej wielkości.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Pokrętła płaskie uwięzione z tego asortymentu charakteryzują się długim łbem. To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.
Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Zatrzaski elastyczne z dodatkową blokadą są wyposażone w dodatkowy przycisk blokujący zapobiegający przypadkowemu otwarciu, co zwiększa bezpieczeństwo w środowisku narażonym na drgania. Pasują do elementów złącznych M4. Są wyposażone w jarzmo. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 1207. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy ścięty z gniazdami dwojakiego rodzaju: torx lub krzyżowym. Gniazdo torx zapewnia dobry chwyt i szybkie połączenie pozwalające przenosić moment obrotowy z mniejszą siłą nacisku. Natomiast gniazdo krzyżowe jest wytrzymałe na wysoki moment obrotowy, dzięki czemu śruba tego rodzaju dobrze nadaje się do zastosowań wymagających mocnego dopasowania wciskanego. Ułatwia też wykręcenie śruby, nawet jeżeli została mocno przykręcona. Śruby obu rodzajów zapewniają estetyczny wygląd gotowego produktu.
Śruby te stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Śruby o rozmiarze M8 mają zmniejszone gniazdo torx, natomiast śruby o rozmiarach M3, M4, M5 i M6 są wyposażone w nacięcie krzyżowe. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 14583. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby te są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu są wyposażone w łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie. Umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. W połączeniu z naszymi gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych doskonale nadają się do mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej odporność na korozję i lekkie właściwości magnetyczne. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy płaski z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).
Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.