Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Z regulacją Stal nierdzewna Zamek do szafek stalowych

 (7 Produkty)

Lista Tabela

Kup zamki dociskowe — regulowane

Zamki dociskowe regulowane oferują stopień ochrony IP65 i są wykonane z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno. Oferują docisk wynoszący 6 mm i są dostępne z 3 różnymi krzywkami: płaskimi, odsadzonymi i głębokimi. Krzywka może się przesuwać w przód lub w tył. Zamek oferuje dobry docisk i tłumienie hałasu. Dostępne są 2 wymiary montażowe: 20,2 mm x 22,2 mm oraz 19,2 mm x 22,2 mm.

Grupa SR: SR5547

Poziomujące stopki maszynowe

Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu T

Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.

Regulowany docisk szybkomocujący z zaczepem

Regulowane zamknięcia dociągane pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Są wyposażone w przykręcany zaczep umożliwiający regulację zakresu chwytania. Produkty dostępne są w różnych wariantach materiałowych nadających się do zastosowania w różnych środowiskach. Dostępne są też wersje z kłódką i bez kłódki spełniające różne wymogi związane z bezpieczeństwem.

Grupa SR: SR5028

Stopki poziomujące — przykręcane/niskie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.

Stopki regulowane — chromowane

Stopy regulacyjne chromowane to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań na nieco nierównych powierzchniach, na przykład do mebli biurowych, regałów, gablot ekspozycyjnych, szaf i niewielkich maszyn. Produkty tej linii są wykonane z czarnego polietylenu (PE).

Grupa SR: SR5442

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.