W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Elementy ustalające z płytką mocującą Essentra posiadają kołnierz z otworami na śruby w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Idealne rozwiązanie do stosowania z cienkimi materiałami
Grupa SR: SR6571
Mocowane kołnierzowo uchwyty odchylane to wyposażone w sprężynę uchwyty o zwiększonej wytrzymałości, które składają się na płasko, gdy nie są używane. Uchwyt jest wykonany z nylonu wypełnionego włóknem szklanym. Konstrukcja sprężynowa sprawia, że uchwyt automatycznie wraca do złożonego położenia wyjściowego.
Ta linia uchwytów drzwi i pokryw ze sprężyną zapewnia kontrolowany ruch powrotny uchwytu. Sprężyna umożliwia zatrzymanie uchwytu lub jego powrót do pierwotnego położenia. Produkty nadają się szczególnie do zastosowań wymagających pociągania i unoszenia. Wybór kształtów i materiałów umożliwia dopasowanie do różnych zastosowań.
Rygle blokujące — podstawa cylindryczna
Grupa SR: SR6566
Trzpienie ustalające ze sprężyną z pierścieniem do wyciągania ręcznego. Element składa się z niklowanej osłony i trzpienia ze stali nierdzewnej.
Pierścień do wyciągania to wygodny sposób podnoszenia trzpienia. Trzpienie idealnie nadają się do blokowania, pozycjonowania i zabezpieczania. Są często stosowane w wyposażeniu siłowni, na przykład do zabezpieczania ciężarów.
Dostępne wielkości gwintów: M6, M8, M10 i M12.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.