W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(4 Produkty)
Elementy ustalające z płytką mocującą Essentra posiadają kołnierz z otworami na śruby w celu zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia. Idealne rozwiązanie do stosowania z cienkimi materiałami
Grupa SR: SR6571
Rygle blokujące — podstawa cylindryczna
Grupa SR: SR6566
Trzpienie ustalające ze sprężyną z pierścieniem do wyciągania ręcznego. Element składa się z niklowanej osłony i trzpienia ze stali nierdzewnej.
Pierścień do wyciągania to wygodny sposób podnoszenia trzpienia. Trzpienie idealnie nadają się do blokowania, pozycjonowania i zabezpieczania. Są często stosowane w wyposażeniu siłowni, na przykład do zabezpieczania ciężarów.
Dostępne wielkości gwintów: M6, M8, M10 i M12.
These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.
It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.
Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.