W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Ułatwia prowadzenie światłowodów, eliminując takie problemy jak zgniecenie, skręcenie czy mikrozagięcia. Idealne do światłowodów wdmuchiwanych na krótkie odległości i podłączeniach do budynków typu FTTH/FTTB. Wykonanie z polipropylenu (PP) lub politetraftalanu butylenu (PBT). Dostępne w kolorze czarnym i białym. Klasa palności UL94 V0.
Osprzęt do światłowodów umożliwia bezpieczne mechaniczne zakończenie wielu małych kabli światłowodowych z włóknem aramidowym. Rozdzielacze można układać jeden na drugim. Umożliwiają rozdzielenie do 4 przewodów. Jest również dostępny zestaw rozszerzający zawierający wszystkie adaptery (OFM-4-05-19BLK). Wykonanie z czarnego nylonu o klasie palności UL94 V-2.
Duplekser światłowodu ograniczający promień zgięcia umożliwia rozdzielenie i zakończenie przewodu z włóknami aramidowymi. Umożliwia stosowanie adapterów wejściowych OFBLT, wiązek światłowowodych, kabli i sznurów połączeniowych o średnicy od 2,5 mm do 7,00 mm. Kolory: czarny, niebieski i zielony. Klasa palności UL94 V0.
Przejściówki do złączy ST i SC umożliwiają przekształcenie otworu na złącze SC w otwór na złącze ST. Duplekser światłowodu umożliwia otwarcie i zakończenie kabla z włóknami aramidowymi. Wykonanie z nylonu w kolorze czarnym lub naturalnym o klasie palności UL94 V2.
Klipsy ograniczające promień zgięcia światłowodu są wykonane z nylonu w kolorze naturalnym i czarnym. Zapobiegają przerwaniom i zagięciom prowadzonych światłowodów. Dostępne warianty o klasie palności UL94 V0 i UL94 V2.
Grupa SR: SROFTHSP
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.