Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Uszczelnienie

 (2 Produkty)

Lista Tabela

Nasadki LPG

Nasadki do butli gazowych wykonane z czarnego polietylenu o niskiej gęstości zostały opracowane we współpracy z branżą gazowniczą. Pomagają zapobiegać niebezpiecznym wyciekom gazu i spełniają wymogi kodeksu postępowania (15: część 2) stowarzyszenia przedstawicieli branży LPG (LP Gas Association): Część 2.

Są wyposażone w pasek zapobiegający wyciekom oraz usprawniający wymianę.

Ciśnienie probiercze:

  • Propan/mieszanki (typ 1 i 2) 26 barów
  • Butan (typ 3) 26 barów

Niezależnie testowane pod kątem wytrzymałości na ww. ciśnienie; zapewniają szczelność nawet w ekstremalnych temperaturach i trudnych warunkach.

  • Na żądanie udostępniamy wyniki testów i certyfikaty.


Grupa SR: SR1085

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.

Grupa SR: SRF0068