W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Ta linia wsporników płytek PCB umożliwia podtrzymywanie krawędzi płytki, co zmniejsza do minimum potrzebną przestrzeń. Są dostępne z końcówką blokującą zapewniającą dodatkowe mocowanie lub bez niej.
Standardowy wspornik zatrzaskowy nadaje się idealnie do szybkiego montażu płytek PCB układanych w stos. Zintegrowana sprężyna umożliwia ugięcie górnego panelu i nadaje się do stosowania z dotykowymi panelami sterującymi.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne zamocowanie na krawędzi płytki PCB, a dzięki zatrzaskowej końcówce naprowadzającej zapewniają szybki montaż. Płytkę PCB można z łatwością wymontować na czas serwisu.
Wsporniki krawędziowe gwarantują pewne mocowane na krawędziach płytek PCB oraz łatwy demontaż. Wsporniki do montażu śrubowego są bardzo bezpieczne i niezawodne. Mocują się za pomocą wkrętu samogwintującego.
Grupa SR: SR2758
Ułatwia wsuwanie i wysuwanie wiązki. Zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki samoprzylepnej podstawie. Jest oferowany w siedmiu różnych rozmiarach dopasowanych do wiązek o różnych średnicach. Wykonane z PVC klasy UL94 V-0 z akrylową warstwą samoprzylepną.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.