W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(11 Produkty)
Zapadki ćwierćobrotowe ze sprężyną są wykonane z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym 30%. Stanowią lekką alternatywę dla naszych zamków z asortymentu zamków ćwierćobrotowych z odlewu cynkowego.
Oferta obejmuje różne warianty blokowania, także różne wkładki, np. dwubrodowe 5 mm, kwadratowe 8 mm, trójkątne 8 mm i z nacięciami.
Zamki są dostarczane z metalową nakrętką blokującą, ale można też oddzielnie kupić nakrętkę z tworzywa sztucznego.
Miniaturowe zamki ćwierćobrotowe są oferowane z różnymi wkładkami kształtowymi, zakresami i typami chwytania, dzięki czemu pasują do różnorodnych zastosowań. Typ 1 jest wyposażony w sprężynę i wykonany z wytrzymałego ciśnieniowego odlewu cynkowego
Ten zamek ćwierćobrotowy jest odporny na drgania; pasuje do drzwi prawych i lewych. Otwarcie zamka jest możliwe tylko po wciśnięciu i obróceniu wkładki kluczem. Ta linia zatrzasków ćwierćobrotowych jest oferowana w różnych wariantach wykończenia i z różnymi wkładkami, dzięki czemu można dobrać zatrzaski do wielu zastosowań. Potrzebne wycięcie: 16,5 x 19,0 mm.
Zamki dźwigniowe z pokrętłami motylkowymi zaprojektowano z myślą o zamykaniu i zapewnieniu bezpiecznego dostępu do drzwi i paneli; wyposażone w ćwierćobrotową krzywkę (zapadkę). Krzywka zaczepia się o ramę lub zamontowany od tyłu ustalacz. Możliwość stosowania w drzwiach prawych i lewych.
W ofercie dostępna jest szeroka gama materiałów i estetycznych wykończeń. Zamki dźwigniowe nie mają blokady.
Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.
Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.
Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.
Zamki ćwierćobrotowe ze sprężyną nadają się idealnie do stosowania w szafach elektrycznych i obudowach. Do wyboru jest siedem typów wkładek kształtowych, sześć zakresów chwytania, dwie wersje materiałowe (stal nierdzewna i odlewany ciśnieniowo stop cynku), różne rodzaje wykończenia. Produkt dostępny w różnych wariantach.
Zamki nadają się do stosowania na grubych panelach, takich jak panele izolowane i grube drzwi. Są wyposażone w końcówkę dwubrodową 5 mm i gumową uszczelkę.
Łatwy w montażu zamek ćwierćobrotowy mocuje się w otworze 20,2 x 22,2 mm i zabezpiecza zaciskiem. Do drzwi lewych i prawych. Wewnętrzna sprężyna zapewnia docisk 1,5 mm. Produkt można stosować z panelem o grubości od 0,8 do 2,0 mm.
Zamki krzywkowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować