W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(5 Produkty)
Słupki mocujące i wsporniki do szpul światłowodowych wykonane z czarnego nylonu 6/6 o klasie palności UL94 V0. Te akcesoria światłowodowe służą do ustawiania szpul światłowodowych w stosy lub do odsunięcia szpul światłowodowych od płytki PCB.
Taśma uszczelniająca z EPDM do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu.
Specyfikacja:
Taśma uszczelniająca do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu. Nadaje się do tych zastosowań; HVAC, urządzenia, budownictwo i montaż ogólny.
Taśma uszczelniająca wykonana z bardzo gęstego uretanu (poronu) z pianką o otwartej strukturze komórek po dociśnięciu wykazuje właściwości zamkniętej struktury komórek. Oferuje bardzo małe odkształcenie trwałe po ściśnięciu, dobre właściwości tłumienia wstrząsów i niskie odgazowywanie. Klej: trwały na bazie gumy albo trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk. Nasz system przylepny na bazie gumy zawiera nierozciągliwy nośnik foliowy. Metoda badania: ASTM D3574 Gęstość (lb/ft3): 15 Ugięcie pod naciskiem: od 4 do 8 psi Odkształcenie trwałe po ściśnięciu: (50%) maks 10 Temperatura robocza: klej na bazie gumy: od -20F do 150F; klej na bazie akrylu: od -20F do 190F Palność: FMVSS 302; UL94 HBF; Skrzynki elektryczne 3/16. Drzwi/panele dostępowe. Uszczelnianie żaluzji i otworów wentylacyjnych. Oświetlenie. Obudowy urządzeń HVAC. Elektronika.
Te zapięcia przykręcane pewnie mocują przewody do paneli. Są dostępne w wariancie przykręcanym lub zatrzaskowym.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować