Menu Search

Taśma uszczelniająca do zastosowań zewnętrznych — EPDM

Na stanie

Taśma uszczelniająca z EPDM do zastosowań zewnętrznych to taśma piankowa o zamkniętej strukturze komórek, która stanowi doskonałą ochronę przed wilgocią i powietrzem, charakteryzuje się znakomitą odpornością na warunki pogodowe i utlenianie, idealnym dopasowaniem i elastycznością w niskiej temperaturze oraz nadaje się świetnie do użytku na wolnym powietrzu.

Specyfikacja:

  • Klej trwały na bazie akrylu, wrażliwy na nacisk
  • ASTM D1667
  • Gęstość (funt/stopa sześć.): 7
  • Ugięcie pod naciskiem: 2 psi
  • Odkształcenie trwałe po ściśnięciu (50%): maks. 8
  • Temperatura robocza: na bazie gumy: od -40F do 180F
  • FMVSS 302.

Zastosowania:
  • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja (HVAC)
  • Urządzenie
  • Budownictwo
  • Montaż ogólny.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Szerokość Wysokość Długość rolki Kup
17,5701 zł - 43,0467 zł 200 Na stanie
10.0 mm
2.0 mm
10.0 m
2,1753 zł - 5,3295 zł 200 Na stanie
25.0 mm
2.0 mm
10.0 m
6,1294 zł - 15,017 zł 700 Na stanie
20 mm
10.0 mm
5.0 m
Taśmy uszczelniające 5.0 mm 10.0 m EPDM Czarny

20122089

Przedział cen netto
43,0467 zł - 17,5701 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    2.0 mm
  • Szerokość
    10.0 mm
  • Szerokość podstawy
    2.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Docisk
    25-50%
Taśmy uszczelniające 2.0 mm 10.0 m EPDM Czarny

20062941

Przedział cen netto
5,3295 zł - 2,1753 zł

Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    2.0 mm
  • Szerokość
    25.0 mm
  • Szerokość podstawy
    25.0 mm
  • Długość rolki
    10.0 m
  • Docisk
    25 - 50%
Taśmy uszczelniające 5.0 mm 5.0 m EPDM Czarny

20122072

Przedział cen netto
15,017 zł - 6,1294 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość
    10.0 mm
  • Szerokość
    20 mm
  • Szerokość podstawy
    10.0 mm
  • Długość rolki
    5.0 m
  • Docisk
    25-50%