Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

RoHS Bez regulacji Zatrzask dźwigniowy

 (3 Produkty)

Lista Tabela

Zamki krzywkowe — typu „unieś i obróć”

Zamki krzywkowe o prostej zasadzie działania typu „unieś i obróć” , z dociskiem. Łatwy montaż za pomocą wspornika lub na zatrzask.

Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” składają się z niskoprofilowego uchwytu, który można schować, gdy nie jest używany. Oferują większą wygodę dzięki możliwości prostej regulacji chwytu. Są dostępne w kilku rodzajach oferujących unikatowe właściwości. Zamki krzywkowe typu „unieś i obróć” znajdują wiele zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, na przykład w rozdzielniach elektrycznych, pokrywach maszyn, urządzeniach kolejowych i budowlanych.

Asortyment obejmuje zamki dociskowe z dociskiem 5 mm, klamki uchylne w wielu rozmiarach z zatrzaskowym mechanizmem sprężynowym, a także warianty obsługiwane przyciskiem oraz całkowicie metalowe. Dostępne są również zamki rozporowe, które optymalnie sprawdzają się w miejscach narażonych na drgania, a także trzypunktowe zamki prętowe ze zintegrowaną przekładnią.

Cechy

  • Warianty lewo- i prawostronne
  • Warianty sprzedawane z krzywkami i kluczami lub bez nich
  • Dostępne rodzaje zamknięć: bez klucza, na jeden klucz (włącznie z wysokim poziomem zabezpieczeń), z kluczami CH751, z kluczami w standardzie euro, na różne klucze, z kluczem drubrodowym 5 mm i z kłódką
  • Każdy zamek dostarczany jest z dwoma kluczami (jeżeli dotyczy)
  • Warianty zamykane na klucz dostępne z osłonką (przeciwpyłową) ze stali nierdzewnej

Specyfikacja
  • Materiały: stop cynku i poliamid 6, z włóknem szklanym 30%
  • Materiał krzywki: stal i poliamid 6, z włóknem szklanym 30%
  • Materiał tulei/uszczelnienie: guma i poliuretan (PU)
  • Opcje wykończenia: matowe, malowane proszkowo, chromowane i z ocynkiem
  • Kolory: naturalny (srebrny) i czarny
  • Warianty zgodne z DIN-EN ISO 1043-1 i DIN-EN 1774
  • Warianty zapewniające klasę ochrony IP65 i IP54
  • Warianty zgodne z NEMA 4
  • Warianty zgodne z dyrektywą RoHS

W sprawie niestandardowych kolorów lub innych wariantów cylindra i klucza skontaktuj się z Essentra jeszcze dziś.

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne

Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.