Meny Sök

Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 5.34 Nmm

Denna koniska kompressionsfjäder är en mekanisk fjäder av rostfritt stål 302 och med standardfinish passiviserad till ASTM A967. Den koniska kompressionsfjädern är utformad för så gott som konstant fjädring och en fast höjd som är lägre en vanlig fjäder. Fjädern har högerriktad spiral med fyrkantiga ändar snarare än jordade.
Artikelnummer:

1218023

I produktion För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 35,9769 kr
100 - 199 34,0246 kr
200 + 33,0485 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

719,54 kr

20 x 35,9769 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss