Meny Sök

Conical Springs

I lager

Conical spring are helical compression springs with a design that allows for various spring rates while maintaining a compact size. They are designed to provide a nearly constant spring rate and a solid height lower than standard springs. They effectively absorb shock and prevent bending or buckling.

Their construction allows the smaller diameter coils to nest within the larger diameter coils when compressed, enabling the length of the spring to reduce to nearly one wire diameter in height.

Typically used when space efficiency is required by industries such as Automotive, Aerospace, Electronics and Industrial Machinery to provice Shock Absorption, Load Stabilization, Position Control and Vibration Dampening. Material: Rostfritt stål Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
100 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Last vid helt ihoptryckt Minsta ytterdiameter Fjäderkonstant Last vid 50 % belastning Totallängd Tråddiameter Maximal ytterdiameter Köp
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
15.83 N
1.2 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
27.09 N
1.4 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
8.7 mm
37.67 N
1.5 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
50.89 N
1.7 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
45.68 N
1.7 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
74.95 N
1.9 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
71.66 N
1.8 mm
24.8 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
25.26 N
1.2 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
39.41 N
1.5 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
66.05 N
1.7 mm
21.6 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
17.26 N
1.2 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
30.60 N
1.4 mm
24.8 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
14.59 N
1.1 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
18.95 N
1.2 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
7.1 mm
37.81 N
1.4 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
54.35 N
1.6 mm
21.6 mm
34,1736 kr - 37,1323 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
49.33 N
1.6 mm
21.6 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
14.2 mm
14.63 N
1.2 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
24.02 N
1.4 mm
24.8 mm
35,0612 kr - 38,1679 kr Fråga angående leveranstidhär
11.1 mm
32.92 N
1.5 mm
24.8 mm
  • av 5
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.00 Nmm

10641941

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    15.83 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.71 Nmm

10442661

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    27.09 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 31.8 mm (L) 2.37 Nmm

10442708

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    37.67 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    8.7 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 19.1 mm (L) 5.34 Nmm

10442746

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    50.89 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 15.9 mm (L) 5.75 Nmm

10442739

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    45.68 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.9 mm (L) 9.44 Nmm

10442760

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    74.95 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.9 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 1.8 mm (L) 7.53 Nmm

10442753

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    71.66 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.8 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 31.8 mm (L) 1.59 Nmm

10442548

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    25.26 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 4.97 Nmm

10442586

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    39.41 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 10.41 Nmm

10442623

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    66.05 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.7 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 0.91 Nmm

10422502

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    17.26 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 38.1 mm (L) 1.61 Nmm

10442678

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    30.60 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442494

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    14.59 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.1 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 19.1 mm (L) 1.99 Nmm

10442531

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    18.95 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.98 Nmm

10442579

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    37.81 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.1 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 15.9 mm (L) 6.84 Nmm

10442616

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    54.35 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    7.9 mm
  • Tråddiameter
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 21.6 mm (OD) 12.7 mm (L) 7.76 Nmm

10442609

Prisintervall
37,1323 kr - 34,1736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    49.33 N
  • Maximal ytterdiameter
    21.6 mm
  • Minsta ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tråddiameter
    1.6 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.15 Nmm

10442630

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    14.63 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    14.2 mm
  • Tråddiameter
    1.2 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 1.89 Nmm

10442654

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    24.02 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    12.7 mm
  • Tråddiameter
    1.4 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål
Konisk fjäder 24.8 mm (OD) 25.4 mm (L) 2.59 Nmm

10442692

Prisintervall
38,1679 kr - 35,0612 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Last vid 50 % belastning
    32.92 N
  • Maximal ytterdiameter
    24.8 mm
  • Minsta ytterdiameter
    11.1 mm
  • Tråddiameter
    1.5 mm
  • Allt material
    302 Rostfritt stål