Antal | Enhetspris |
---|
AxA | 80.0 mm |
---|---|
AxA | 3.15 in |
H | 21.0 mm |
H | 0.827 in |
h | 6.0 mm |
h | 0.236 in |
Minsta kompatibla väggtjocklek | 4.0 mm |
Minsta kompatibla väggtjocklek | 0.157 in |
Maximal kompatibel väggtjocklek | 7.0 mm |
Maximal kompatibel väggtjocklek | 0.276 in |
Färg | Svart |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta