Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Draghandtag

 (20 Produktserier)

Lista Rutnät

Draghandtag - Bygelformiga, plast

Draghandtag med bygelform är starka och både öppnar och stänger dörrar och lock på tunga skåp. Finns i olika material för att passa i olika miljöer och för olika dragstyrka, montering på framsidan eller baksidan.

Draghandtag - Bågformiga, metall

Våra bågformiga draghandtag är platta på ena sidan, utmärkt när två handtag behövs för två intilliggande dörrblad. Finns för montering på framsidan eller baksidan och i olika ytbehandlingar för att passa utseendemässigt.

Draghandtag - Bågformiga, plast

Bågformiga draghandtag har låg vikt och ger en mer elegant ergonomisk finish. Kan monteras på framsidan eller baksidan..

Serienummer: SR5587, SR5586

Draghandtag - Fjäderbelastade

Dessa fjäderbelastade draghandtag används för att styra när handtaget återgår i ursprungligt läge. Tack vare fjädringen kan handtaget stanna rörelsen eller återgå till ursprungligt läge. Särskilt lämpade för drag och lyft. Finns i olika modeller och material för att passa diverse tillämpningar..

Serienummer: SR5436

Draghandtag - Genomgående hål, enkelsidiga

Försänkta draghandtag monteras infällt i dörrar och paneler. De kan snäppas fast i panelen, de kan också svetsas eller skruvas på plats. Infällda handtag av plast är vanligast, men vi har också modeller av rostfritt stål och aluminium.

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad båge

Färdigmonterade draghandtag med genomgående hål och vinklad båge monteras framifrån och har en ergonomisk profil för tilltalande estetik och bekvämlighet vid användning. Det omfattande sortimentet av utformningar och material passar för olika tillämpningar och miljöer.

Draghandtag - Genomgående hål, vinklad, rätvinklig

Montage med draghandtag med genomgående hål och vinklad båge av hög kvalitet har solida skänklar tillverkade av precisionsgjutet rostfritt stål 316 och är elektropolerade för en matt, ljus yta. Skänklarna har två O-ringar som håller och tätar rören i räta vinklar.

Draghandtag - Metall/Flänsmontage

Flänsmonterade draghandtag med gångjärn i metall är kraftiga, fjädrande handtag som ligger platt när de inte används. Handtaget är tillverkat av glasfylld nylon och den fjädrande utformningen gör att handtaget återgår till det platta läget automatiskt.

Draghandtag - Metall/Hane, rätvinklad

Draghandtag i metall - Hane, rätvinklad

Draghandtag - Metall/Hona, rätvinklad

Rätvinklade draghandtag i metall av hontyp är rundade med en skuldra och två gängade fästhål. Utformningen i ett stycke är stark och hållbar för ett bakmonterat handtag av hög kvalitet och ett snyggt utseende.

Serienummer: SR5112

Draghandtag - Metall/hona, vinklad, rätvinklad

Draghandtagen i den här serien är helt av metall. Den rätvinklade formen har rundade hörn och hongängade monteringshål. De är tillverkade i ett stycke och släta, starka och hållbara. De här handtagen utgör en produkt med yta av hög kvalitet och kan monteras såväl på baksidan som på operatörens sida.

Handtagen har en tilltalande U-form, och ser nätta och prydliga ut. De kan användas för många olika tillämpningar, exempelvis maskinhuvar, lagringsenheter och åtkomstpaneler.

Varje handtag levereras med skivor, ringar, skruvar och brickor – i förekommande fall.

  • Färg: Natur

Draghandtag - Rörformiga bygelhandtag

Våra rörformiga bygelhandtag används för att dra tunga dörrar eller lyfta stora skåpluckor. Finns med rak eller vinklad profil, utmärkt för dubbeldörrar. Kan monteras framifrån eller bakifrån. Ett urval olika material och ytbeläggningar finns för att passa olika miljöer och ser tilltalande ut.

Serienummer: SR5534

Draghandtag - U-formade, metall

Våra U-formade draghandtag av metall är tillverkade av runda, kvadratiska eller ovala rör om en mer ergonomisk form behövs. I sortimentet finns olika material och ytbehandlingar för att passa i olika miljöer och se tilltalande ut. Olika vinkling för olika dragvinklar. Kan monteras på framsidan eller baksidan.

Draghandtag – Ovala

Den här serien draghandtag har platt oval profil och är formade som en bygel. Används vanligen för att öppna och stänga tunga dörrar och lock.

Ergonomiskt utformade för optimal stabilitet och jämna ytor. Ett elegant och proffsigt alternativ. Används i samband med teknik-, instrumentations-, och apparattillverkning.

  • Har platt oval profil och är format som en bygel.
  • Används för att öppna och stänga tunga dörrar och lock.
  • Utformade för optimal stabilitet och jämna ytor.
Material: Aluminium Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer: SR78030

Infällda grepphandtag - Bultfäste

Infällda grepphandtag fästs med de medföljande brickorna och muttrarna. Den glatta ytbehandlingen är estetiskt tilltalande och den här varianten är idealisk för användning inom catering eller matberedningsutrustning.

Infällda grepphandtag - Snäppfäste

Våra infällda handtag trycks lätt på plats i monteringshålet. Den nersänkta profilen, kant i kant med dörrkarmen, erbjuder säkerhet utan att greppet försämras. Sortimentets olika material, ytbehandlingarna och storlekarna gör handtagen till bästa val för små och stora skåp och maskinhuvar.

Serienummer: SR5466

Infällda grepphandtag - skruvmontering

Infällda skruvmonterade handtag för infälld montering i en dörr eller panel utan monteringsnitar. Det infällda montaget är perfekt för områden där ett utstickande handtag skulle förhindra funktion, eller i begränsade utrymmen.

Kanthandtag

Kanthandtag, perfekta för utdragslådor, finns med många olika profiler, med eller utan plats för märkning. Finns med olika finish och storlekar. Kan skruvas på en kanal där det passar bäst för när en lång profil används.

Serienummer: SR6513

Infällda draghandtag

Dessa infällda draghandtag placeras i nivå med ytan, elegant och diskret. Eftersom placeringen i nivå eliminerar risken för att kläder eller andra föremål ska fastna, är de en säker och användarvänligt lösning.

Sparar också plats, utmärkt där utrymmet är begränsat och deras profil gör dem lätta att hålla rena mot smuts och skräp. De installeras genom att man först för in den främre delen i monteringshålet. Den bakre delen fästs mot den främre från panelens insida med fyra skruvar (medföljer).

Passar för paneler med tjocklekar på 1 till 5 mm. Idealiska för exempelvis skåp, dörrar, butiksinredning och kommersiella utrymmen.

  • Utmärkta där utrymmet är begränsat och lätt att hålla rent mot smuts och skräp.
  • Används för paneler med tjocklekar på 1 till 5 mm.
  • Idealiska för exempelvis skåp, dörrar, butiksinredning och kommersiella utrymmen.
Material: Termoplast Färg: Svart, Gråvit, Ljusgrå, Stengrå Serienummer: SR79530

Skåphandtag

De här draghandtagen för skåp är i form av en rund bygelformad stav. Används ofta för att öppna och stänga luckor och lock i tunga skåp.

De är ergonomiska med utmärkt stabilitet och jämna ytor. De utgör ett prisvärt alternativ som ser elegant och proffsigt ut i diverse tillämpningar.

Finns för olika sammanhang och för montering på framsidan eller baksidan. Används i tillämpningar inom järnväg, maskiner samt för elektronisk eller industriell utrustning.

  • De är i form av en rund bygelformad stav.
  • De är ergonomiska och stabila med jämna ytor.
  • Används i tillämpningar inom järnväg, maskiner och industriutrustning.
Material: Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: SR78010, SR78000