För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Alla våra kulleder levereras med en sexkantsmutter för säker montering. Lederna används ofta i upphängningssystem, medicintekniska produkter, fordonsstyrning och byggmaskiner eftersom de är hållbara och enkla att använda.
Kulleder ger tålighet och hållbarhet, vilket garanterar tillförlitlig prestanda även vid tung belastning. De har en kulformad ände och ett hylsformat hus, vilket ger flexibilitet, möjliggör rotation och rörelse i flera riktningar samtidigt som friktionen minimeras.
Kulleder med tätningslock underlättar smidiga, friktionsreducerade anslutningar mellan komponenter, vilket garanterar lång livslängd. Dessa leder består av en kulkoppling i en hylsa och möjliggör fri rörelse mellan de anslutna delarna. Vanligtvis snurrar kulan inuti ett hus som är fäst på komponenterna, med ett tätningslock som förhindrar kontaminering.
Kulleder med platta hus ansluter föremål samtidigt som de erbjuder mjuka rörelser i flera riktningar. Husets platta utformning förbättrar styvheten, förhindrar rotation och säkerställer exakt inriktning. Lederna är utformade för hållbarhet och minskad friktion och tål avsevärda belastningar och frekvent användning.
De här kullederna kan användas för att koppla samman två komponenter på olika sätt. Den är stark och hållbar, vilket garanterar tillförlitlig drift till och med vid enorm belastning. Den rör sig effektivt och exakt vilket säkerställer jämn drift och minskad friktion.
Den har en kulformad ände och en hylsformad kåpa som medger mycket rörlighet och flexibilitet. Utformningen medger rotation och rörelse i vinkel, perfekt för tillämpningar i olika riktningar.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
De här kullederna med platta kåpor används för att koppla samman två föremål. Kulleder gör rörelser i flera riktningar jämna och flexibla. Den platta kåpan underlättar installationen eftersom skiftnyckeln lättare kan greppa om den.
Kulleden håller länge och gör jobbet smidigt genom att minska friktion och slitage hos anslutande delar tack vare att den är flexibel om det uppstår förskjutningar.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.
De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.
Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta