Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 0,5522 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Typ av fäste | Tryckmontering |
---|---|
Färg | Grå |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M8 |
Total höjd | 5.5 mm |
Total höjd | 0.217 in |
Axellängd | 4.0 mm |
Axellängd | 0.157 in |
Axeldiameter | 6.2 mm |
Axeldiameter | 0.244 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta