Meny Sök

Inställningsverktyg för tätningspluggar – Metriska

I lager

Dessa inställningsverktyg för tätningspluggar i metriska storlekar är utformade för att effektivt använda tätningspluggar i olika tillämpningar. De bidrar till bättre tätning genom att minska läckage av luft eller föroreningar.

Tätningspluggarna passas in ett borrat hål, och expanderkulan trycks in i pluggens hylsa. Pluggkulans separata räfflade tätningsringar trycks in i hylsmaterialet och pluggar igen och tätar hålet permanent. Kulan hålls på plats. Gängning, brotschning eller maskinbearbetning av O-ringen behövs inte, bara tejp eller tätning.

I sortimentet finns handverktyg och pneumatiska verktyg för att passa olika installationer. Innan tryck anläggs, kolla att kulan sitter ordentligt och korrekt. Används ofta i tillämpningar med pneumatik, hydraulik, fluidteknik, fordon, industriell verksamhet och ventiler.

  • Material: Stål

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
28 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 x ±0.2 Verktygstyp l2 d2 l1 d1 Köp
1 I lager
9.53
0.4
Handverktyg
15.0
5.8
127.0
6.0
1 I lager
15.88
0.4
Handverktyg
22.0
8.7
127.0
9.0
I produktion
19.05
0.6
Handverktyg
40.0
15.7
127.0
16.0
I produktion
19.05
0.6
Handverktyg
45.0
17.7
127.0
18.0
I produktion
19.05
0.4
Handverktyg
35.0
13.7
127.0
14.0
I produktion
25.40
0.8
Handverktyg
50.0
19.7
127.0
20.0
I produktion
15.88
0.4
Handverktyg
30.0
11.7
127.0
12.0
1 I lager
25.40
0.8
Handverktyg
55.0
21.7
127.0
22.0
I produktion
9.53
0.4
Handverktyg
10.0
2.8
127.0
3.0
I produktion
9.53
0.4
Handverktyg
12.0
4.7
127.0
5.0
I produktion
9.53
0.2
Handverktyg
10.0
3.8
127.0
4.0
I produktion
9.53
0.4
Handverktyg
18.0
6.8
127.0
7.0
I produktion
9.53
0.3
Handverktyg
20.0
7.8
127.0
8.0
I produktion
15.88
0.4
Handverktyg
25.0
9.8
127.0
10.0
I produktion
10.19
0.4
Luftverktyg
0.4
8.7
100.0
9.0
I produktion
10.19
0.6
Luftverktyg
0.6
15.7
100.0
16.0
I produktion
10.19
0.8
Luftverktyg
0.8
21.7
100.0
22.0
I produktion
10.19
0.4
Luftverktyg
0.4
13.7
100.0
14.0
I produktion
10.19
0.6
Luftverktyg
0.6
17.7
100.0
18.0
I produktion
10.19
0.8
Luftverktyg
0.8
19.7
100.0
20.0
  • av 2
Inställningsverktyg 6.0 5.8 127.0 Stål

20250997


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    15.0
Inställningsverktyg 9.0 8.7 127.0 Stål

20251055


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    22.0
Inställningsverktyg 16.0 15.7 127.0 Stål

20251161


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    40.0
Inställningsverktyg 18.0 17.7 127.0 Stål

20251185


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    45.0
Inställningsverktyg 14.0 13.7 127.0 Stål

20251130


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    19.05
  • l1
    127.0
  • l2
    35.0
Inställningsverktyg 20.0 19.7 127.0 Stål

20251215


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    50.0
Inställningsverktyg 12.0 11.7 127.0 Stål

20251109


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    30.0
Inställningsverktyg 22.0 21.7 127.0 Stål

20251246


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    25.40
  • l1
    127.0
  • l2
    55.0
Inställningsverktyg 3.0 2.8 127.0 Stål

20250935


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Inställningsverktyg 5.0 4.7 127.0 Stål

20250973


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    12.0
Inställningsverktyg 4.0 3.8 127.0 Stål

20250959


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    10.0
Inställningsverktyg 7.0 6.8 127.0 Stål

20251017


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    18.0
Inställningsverktyg 8.0 7.8 127.0 Stål

20251031


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    9.53
  • l1
    127.0
  • l2
    20.0
Inställningsverktyg 10.0 9.8 127.0 Stål

20251086


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    15.88
  • l1
    127.0
  • l2
    25.0
Inställningsverktyg 9.0 8.7 100.0 Stål

20251048


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    9.0
  • d2
    8.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 16.0 15.7 100.0 Stål

20251154


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    16.0
  • d2
    15.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.6
Inställningsverktyg 22.0 21.7 100.0 Stål

20251239


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    22.0
  • d2
    21.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.8
Inställningsverktyg 14.0 13.7 100.0 Stål

20251123


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    14.0
  • d2
    13.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 18.0 17.7 100.0 Stål

20251178


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    18.0
  • d2
    17.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.6
Inställningsverktyg 20.0 19.7 100.0 Stål

20251208


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    20.0
  • d2
    19.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.8
Inställningsverktyg 12.0 11.7 100.0 Stål

20251093


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • d2
    11.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 5.0 4.7 100.0 Stål

20250966


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • d2
    4.7
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 6.0 5.8 100.0 Stål

20250980


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • d2
    5.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 8.0 7.8 100.0 Stål

20251024


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • d2
    7.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.3
Inställningsverktyg 3.0 2.8 100.0 Stål

20250928


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    3.0
  • d2
    2.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 7.0 6.8 100.0 Stål

20251000


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    7.0
  • d2
    6.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 10.0 9.8 100.0 Stål

20251079


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • d2
    9.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.4
Inställningsverktyg 4.0 3.8 100.0 Stål

20250942


Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • d1
    4.0
  • d2
    3.8
  • d3
    10.19
  • l1
    100.0
  • l2
    0.2