Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

I lager

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
22 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
5,6956 kr - 11,9607 kr 1920 I lager
43.9 mm
54.0 mm
46.1 mm
41.7 mm
43.7 mm
19.1 mm
3
8,0626 kr - 16,9314 kr Fråga angående leveranstidhär
33.1 mm
41.3 mm
35.2 mm
30.6 mm
32.6 mm
19.1 mm
3
1,2722 kr - 2,6717 kr 12450 I lager
8.1 mm
14.3 mm
9.9 mm
5.4 mm
7.2 mm
11.1 mm
1
6,7459 kr - 14,1665 kr 3000 I lager
27.8 mm
34.5 mm
29.0 mm
23.4 mm
26.6 mm
16.0 mm
3
1,3136 kr - 2,7587 kr 12600 I lager
11.1 mm
16.4 mm
12.7 mm
8.9 mm
10.7 mm
11.1 mm
2
5,4293 kr - 11,4015 kr 11640 I lager
50.0 mm
60.9 mm
51.7 mm
46.0 mm
49.5 mm
19.1 mm
3
9,1721 kr - 19,2614 kr 2700 I lager
39.6 mm
47.6 mm
41.6 mm
36.6 mm
39.2 mm
19.1 mm
3
5,8139 kr - 12,2093 kr 1960 I lager
45.9 mm
56.8 mm
47.7 mm
42.4 mm
45.0 mm
19.1 mm
3
6,2577 kr - 13,1413 kr 1650 I lager
30.6 mm
38.9 mm
34.4 mm
29.2 mm
30.6 mm
19.1 mm
3
6,1985 kr - 13,017 kr 98 I lager
42.7 mm
50.8 mm
44.5 mm
39.2 mm
41.7 mm
19.1 mm
3
7,9886 kr - 16,7761 kr 180 I lager
49.0 mm
59.7 mm
51.0 mm
46.1 mm
48.1 mm
19.1 mm
3
5,4884 kr - 11,5258 kr Fråga angående leveranstidhär
38.3 mm
46.2 mm
40.1 mm
34.2 mm
37.2 mm
19.1 mm
3
1,358 kr - 2,8519 kr 26630 I lager
16.7 mm
23.4 mm
19.2 mm
13.7 mm
16.8 mm
16.5 mm
2
6,2725 kr - 13,1723 kr 4797 I lager
20.8 mm
28.4 mm
22.8 mm
18.0 mm
20.4 mm
16.2 mm
2
5,163 kr - 10,8423 kr 3000 I lager
36.8 mm
44.0 mm
38.7 mm
34.1 mm
36.1 mm
19.1 mm
3
5,8139 kr - 12,2093 kr 1311 I lager
35.0 mm
43.0 mm
36.6 mm
31.4 mm
34.1 mm
19.1 mm
3
9,4384 kr - 19,8206 kr 1900 I lager
41.0 mm
48.4 mm
42.8 mm
37.5 mm
40.6 mm
19.1 mm
3
7,6483 kr - 16,0615 kr 1610 I lager
47.4 mm
57.6 mm
48.8 mm
43.5 mm
46.2 mm
19.1 mm
3
8,3732 kr - 17,5838 kr 1350 I lager
53.6 mm
63.5 mm
55.4 mm
51.1 mm
53.6 mm
19.1 mm
3
4,1866 kr - 8,7919 kr 720 I lager
51.8 mm
62.7 mm
54.1 mm
49.4 mm
51.9 mm
19.1 mm
3
  • av 2
Lock och plugg, koniska LDPE 43.94 mm 46.1 mm Röd

10155424

Prisintervall
11,9607 kr - 5,6956 kr

Lagernivåer
1920 I lager
Egenskaper
  • D
    54.0 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    46.1 mm
  • d3
    41.7 mm
  • d4
    43.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 33.15 mm 35.18 mm Röd

10155356

Prisintervall
16,9314 kr - 8,0626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    41.3 mm
  • d1
    33.1 mm
  • d2
    35.2 mm
  • d3
    30.6 mm
  • d4
    32.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 8.12 mm 9.88 mm Röd

10155295

Prisintervall
2,6717 kr - 1,2722 kr

Lagernivåer
12450 I lager
Egenskaper
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    9.9 mm
  • d3
    5.4 mm
  • d4
    7.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 27.78 mm 28.95 mm Röd

10155332

Prisintervall
14,1665 kr - 6,7459 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    34.5 mm
  • d1
    27.8 mm
  • d2
    29.0 mm
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 11.09 mm 12.72 mm Röd

10155301

Prisintervall
2,7587 kr - 1,3136 kr

Lagernivåer
12600 I lager
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.7 mm
  • d3
    8.9 mm
  • d4
    10.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 50.03 mm 51.73 mm Röd

10155462

Prisintervall
11,4015 kr - 5,4293 kr

Lagernivåer
11640 I lager
Egenskaper
  • D
    60.9 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    51.7 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    49.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 39.62 mm 41.55 mm Röd

10155394

Prisintervall
19,2614 kr - 9,1721 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    41.6 mm
  • d3
    36.6 mm
  • d4
    39.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 45.92 mm 47.67 mm Röd

10155431

Prisintervall
12,2093 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
1960 I lager
Egenskaper
  • D
    56.8 mm
  • d1
    45.9 mm
  • d2
    47.7 mm
  • d3
    42.4 mm
  • d4
    45.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 30.63 mm 34.39 mm Röd

10155349

Prisintervall
13,1413 kr - 6,2577 kr

Lagernivåer
1650 I lager
Egenskaper
  • D
    38.9 mm
  • d1
    30.6 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    29.2 mm
  • d4
    30.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 42.72 mm 44.52 mm Röd

10155417

Prisintervall
13,017 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • d1
    42.7 mm
  • d2
    44.5 mm
  • d3
    39.2 mm
  • d4
    41.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 48.97 mm 50.97 mm Röd

10155455

Prisintervall
16,7761 kr - 7,9886 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • D
    59.7 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • d3
    46.1 mm
  • d4
    48.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 38.25 mm 40.06 mm Röd

10155387

Prisintervall
11,5258 kr - 5,4884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    46.2 mm
  • d1
    38.3 mm
  • d2
    40.1 mm
  • d3
    34.2 mm
  • d4
    37.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 16.71 mm 19.22 mm Röd

10155318

Prisintervall
2,8519 kr - 1,358 kr

Lagernivåer
26630 I lager
Egenskaper
  • D
    23.4 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.2 mm
  • d3
    13.7 mm
  • d4
    16.8 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 22.8 mm Vit

10159835

Prisintervall
13,1723 kr - 6,2725 kr

Lagernivåer
4797 I lager
Egenskaper
  • D
    28.4 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    20.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 36.8 mm 38.65 mm Röd

10155370

Prisintervall
10,8423 kr - 5,163 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    38.7 mm
  • d3
    34.1 mm
  • d4
    36.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 34.95 mm 36.6 mm Röd

10155363

Prisintervall
12,2093 kr - 5,8139 kr

Lagernivåer
1311 I lager
Egenskaper
  • D
    43.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • d2
    36.6 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    34.1 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 40.97 mm 42.82 mm Röd

10155400

Prisintervall
19,8206 kr - 9,4384 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    42.8 mm
  • d3
    37.5 mm
  • d4
    40.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 47.37 mm 48.79 mm Röd

10155448

Prisintervall
16,0615 kr - 7,6483 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • D
    57.6 mm
  • d1
    47.4 mm
  • d2
    48.8 mm
  • d3
    43.5 mm
  • d4
    46.2 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 53.59 mm 55.39 mm Röd

10155486

Prisintervall
17,5838 kr - 8,3732 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • d1
    53.6 mm
  • d2
    55.4 mm
  • d3
    51.1 mm
  • d4
    53.6 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 51.82 mm 54.1 mm Röd

10155479

Prisintervall
8,7919 kr - 4,1866 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • D
    62.7 mm
  • d1
    51.8 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.4 mm
  • d4
    51.9 mm