Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,5009 kr |
2500 - 9999 | 0,4508 kr |
10000 + | 0,4058 kr |
Basens höjd | 8.0 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.315 in |
Ytterdiameter, bas | 10.0 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.394 in |
Flänshöjd | 2.5 mm |
Flänshöjd | 0.098 in |
Flänsens ytterdiameter | 14.2 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.559 in |
Innerdiameter | 8.1 mm |
Innerdiameter | 0.319 in |
Tjocklek | 8.0 mm |
Tjocklek | 0.315 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M8 |
Typ av bricka | Bussningsbricka |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta