Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5186 kr - 0,6404 kr | I produktion |
0.047 in
1.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
0,45 kr - 0,5555 kr | 10253 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||||
12SWS1240 | 0,4252 kr - 0,5251 kr | 13083 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,2979 kr - 0,3678 kr | I produktion |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
4,2239 kr - 6,6879 kr | I produktion |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
10SCM006004 | 0,3777 kr - 0,4663 kr | I produktion |
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,3208 kr - 0,3962 kr | 3721 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
0,4202 kr - 0,5187 kr | 17759 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.193 in
4.9 mm
|
||||
0,2606 kr - 0,3217 kr | 4969 I lager |
|
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
|
||||
0,3786 kr - 0,4674 kr | 1519 I lager |
0.083 in
2.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||
0,2156 kr - 0,2662 kr | 2947 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.161 in
4.1 mm
|
M4.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
0,3489 kr - 0,4307 kr | 7248 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
0,2733 kr - 0,3374 kr | 995 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
0,1834 kr - 0,2263 kr | 13741 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.146 in
3.7 mm
|
M4.2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
0,3243 kr - 0,4003 kr | 5960 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1/8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
0,2317 kr - 0,2861 kr | 110998 I lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||
1,8117 kr - 2,2366 kr | 2702 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
M14. 9/16
|
0.992 in
25.2 mm
|
||||
0,2928 kr - 0,3616 kr | 38903 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
0,3208 kr - 0,3962 kr | 5077 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||
0,4252 kr - 0,5251 kr | 3221 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta