Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4045 kr |
5000 - 19999 | 0,364 kr |
20000 + | 0,3276 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 2.3 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.091 in |
Ytterdiameter, bas | 3.6 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.142 in |
Flänshöjd | 1.1 mm |
Flänshöjd | 0.043 in |
Flänsens ytterdiameter | 5.9 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.232 in |
Innerdiameter | 2.9 mm |
Innerdiameter | 0.114 in |
Tjocklek | 2.4 mm |
Tjocklek | 0.094 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | #4. M2.5 |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta