Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,5638 kr |
2500 - 9999 | 0,5075 kr |
10000 + | 0,4567 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 5.5 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.217 in |
Ytterdiameter, bas | 9.5 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.374 in |
Flänshöjd | 1.1 mm |
Flänshöjd | 0.043 in |
Flänsens ytterdiameter | 11.3 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.445 in |
Innerdiameter | 8.2 mm |
Innerdiameter | 0.323 in |
Tjocklek | 1.2 mm |
Tjocklek | 0.047 in |
Färg | Naturfärgad |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta