Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5555 kr |
5000 - 19999 | 0,4999 kr |
20000 + | 0,45 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 2.3 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.091 in |
Ytterdiameter, bas | 7.1 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.28 in |
Flänshöjd | 1.5 mm |
Flänshöjd | 0.059 in |
Flänsens ytterdiameter | 12.4 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.488 in |
Innerdiameter | 5.0 mm |
Innerdiameter | 0.197 in |
Tjocklek | 2.4 mm |
Tjocklek | 0.094 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | #10. M5 |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta