Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,7976 kr |
5000 - 19999 | 0,7178 kr |
20000 + | 0,6461 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 11.1 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.437 in |
Ytterdiameter, bas | 15.8 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.622 in |
Flänshöjd | 1.5 mm |
Flänshöjd | 0.059 in |
Flänsens ytterdiameter | 19.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.748 in |
Innerdiameter | 12.7 mm |
Innerdiameter | 0.5 in |
Tjocklek | 11.1 mm |
Tjocklek | 0.437 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 7/16. M12 |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta