Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3374 kr |
5000 - 19999 | 0,3037 kr |
20000 + | 0,2733 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ytterdiameter, bas | 12.0 mm |
---|---|
Ytterdiameter, bas | 0.472 in |
Flänshöjd | 1.6 mm |
Flänshöjd | 0.063 in |
Flänsens ytterdiameter | 12.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.472 in |
Innerdiameter | 6.1 mm |
Innerdiameter | 0.24 in |
Tjocklek | 4.0 mm |
Tjocklek | 0.157 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M6 |
Typ av bricka | Låsande isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta