Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2966 kr |
5000 - 19999 | 0,2669 kr |
20000 + | 0,2403 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ytterdiameter, bas | 12.5 mm |
---|---|
Ytterdiameter, bas | 0.492 in |
Flänshöjd | 1.5 mm |
Flänshöjd | 0.059 in |
Flänsens ytterdiameter | 12.5 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.492 in |
Innerdiameter | 4.9 mm |
Innerdiameter | 0.193 in |
Tjocklek | 2.8 mm |
Tjocklek | 0.11 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M6 |
Typ av bricka | Låsande isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta