Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 3,8347 kr |
500 - 999 | 2,7052 kr |
1000 + | 2,1056 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 6.0 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.236 in |
Ytterdiameter, bas | 13.0 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.512 in |
Flänshöjd | 4.5 mm |
Flänshöjd | 0.177 in |
Flänsens ytterdiameter | 25.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.984 in |
Innerdiameter | 6.5 mm |
Innerdiameter | 0.256 in |
Tjocklek | 10.5 mm |
Tjocklek | 0.413 in |
Färg | Svart |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta