Antal | Enhetspris |
---|---|
250 - 499 | 1,6345 kr |
500 - 999 | 1,6013 kr |
1000 + | 1,5681 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 4.0 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.157 in |
Ytterdiameter, bas | 5.5 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.217 in |
Flänshöjd | 1.0 mm |
Flänshöjd | 0.039 in |
Flänsens ytterdiameter | 12.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.472 in |
Innerdiameter | 5.0 mm |
Innerdiameter | 0.197 in |
Tjocklek | 5.0 mm |
Tjocklek | 0.197 in |
Färg | Svart |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | 5/32 |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta