Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,1002 kr |
1000 + | 0,7878 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 4.5 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.177 in |
Ytterdiameter, bas | 3.9 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.154 in |
Flänshöjd | 1.5 mm |
Flänshöjd | 0.059 in |
Flänsens ytterdiameter | 7.5 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.295 in |
Innerdiameter | 3.1 mm |
Innerdiameter | 0.122 in |
Tjocklek | 6.0 mm |
Tjocklek | 0.236 in |
Färg | Svart |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta