Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,7849 kr |
1000 + | 1,3777 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 2.3 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.091 in |
Ytterdiameter, bas | 10.0 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.394 in |
Flänshöjd | 1.2 mm |
Flänshöjd | 0.047 in |
Flänsens ytterdiameter | 16.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.63 in |
Innerdiameter | 6.4 mm |
Innerdiameter | 0.252 in |
Tjocklek | 1.9 mm |
Tjocklek | 0.075 in |
Färg | Svart |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta