Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 0,9412 kr |
1000 + | 0,6749 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 1.3 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.051 in |
Ytterdiameter, bas | 3.5 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.138 in |
Flänshöjd | 1.0 mm |
Flänshöjd | 0.039 in |
Flänsens ytterdiameter | 7.5 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.295 in |
Innerdiameter | 3.1 mm |
Innerdiameter | 0.122 in |
Tjocklek | 2.3 mm |
Tjocklek | 0.091 in |
Färg | Svart |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta