Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 1,4362 kr |
1000 + | 1,0305 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 2.0 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.079 in |
Ytterdiameter, bas | 5.5 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.217 in |
Flänshöjd | 1.0 mm |
Flänshöjd | 0.039 in |
Flänsens ytterdiameter | 12.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.472 in |
Innerdiameter | 5.2 mm |
Innerdiameter | 0.205 in |
Tjocklek | 3.0 mm |
Tjocklek | 0.118 in |
Färg | Svart |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta