Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 3,0677 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 6.0 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.236 in |
Ytterdiameter, bas | 6.0 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.236 in |
Flänshöjd | 2.0 mm |
Flänshöjd | 0.079 in |
Flänsens ytterdiameter | 9.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.354 in |
Innerdiameter | 4.0 mm |
Innerdiameter | 0.157 in |
Tjocklek | 8.0 mm |
Tjocklek | 0.315 in |
Färg | Naturfärgad |
Typ av bricka | Bussningsbricka |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta