Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,0034 kr |
5000 - 9999 | 1,794 kr |
10000 + | 1,5757 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 1.6 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.063 in |
Ytterdiameter, bas | 6.6 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.26 in |
Flänshöjd | 1.6 mm |
Flänshöjd | 0.063 in |
Flänsens ytterdiameter | 10.1 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.398 in |
Innerdiameter | 5.1 mm |
Innerdiameter | 0.201 in |
Tjocklek | 3.2 mm |
Tjocklek | 0.126 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | #10. M5 |
Typ av bricka | Isolerande bricka |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta