Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 4,5671 kr |
1000 - 4999 | 4,4904 kr |
5000 + | 4,388 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 1.5 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.059 in |
Ytterdiameter, bas | 3.6 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.142 in |
Flänshöjd | 3.0 mm |
Flänshöjd | 0.118 in |
Flänsens ytterdiameter | 8.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.315 in |
Innerdiameter | 3.0 mm |
Innerdiameter | 0.118 in |
Färg | Svart |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M2.5 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 HB |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta