Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,4542 kr |
5000 - 9999 | 2,2494 kr |
10000 + | 1,9801 kr |
Basens höjd | 1.6 mm |
---|---|
Basens höjd | 0.063 in |
Ytterdiameter, bas | 7.9 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.311 in |
Flänshöjd | 1.7 mm |
Flänshöjd | 0.067 in |
Flänsens ytterdiameter | 13.0 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.512 in |
Innerdiameter | 6.6 mm |
Innerdiameter | 0.26 in |
Tjocklek | 3.3 mm |
Tjocklek | 0.13 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M6 |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta