Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5712 kr |
5000 - 19999 | 0,5141 kr |
20000 + | 0,4626 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibel håldiameter | 2.4 mm |
---|---|
Kompatibel håldiameter | 0.094 in |
Paneltjocklek | 1.5 mm |
Paneltjocklek | 0.059 in |
Huvudets höjd | 1.9 mm |
Huvudets höjd | 0.075 in |
Huvuddiameter | 9.5 mm |
Huvuddiameter | 0.374 in |
Typ av nitfäste | Hopsnäppbar |
Nittyp | Hona |
Nitens huvudform | Rund |
Färg | Svart |
Allt material | Nylon 6/6 |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta