Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 999 | 2,5658 kr |
1000 + | 1,994 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 12.0 mm |
---|---|
H | 0.472 in |
D | 20.0 mm |
D | 0.787 in |
d | 17.0 mm |
d | 0.669 in |
Färg | Svart |
Allt material | Lågdensitetspolyeten |
Grepptyp | Utan fingergrepp |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta