Meny Sök

Rörpluggar

I lager

Rörpluggar är viktiga komponenter som används för att försegla rörändar i en lång rad branscher. Utformade för att ge säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör. De är exceptionellt tåliga och allsidiga samt lätta att placera. De har många fördelar och kan användas i olika tillämpningar i branscher som byggnation, VVS och tillverkning.

Mycket allsidiga vad gäller material och storlekar. De här pluggarna typiskt tillverkade av material av hög kvalitet, t.ex. gummi och plast, vilket säkerställer utmärkt styrka och beständighet mot slitage.

Finns i olika storlekar och modeller för att passa olika rördimensioner. De ger exakt och säker passning.

  • Ger säker och tillförlitlig stängning som förhindrar läckage, föroreningar och skador på olika typer av rör.
  • Används inom byggnation, VVS och tillverkning.
  • Ger exakt och säker tätning.
Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Svart, Vit Serienummer: SRSTPI, SR1601, SR6461

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
87 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D h Färg Material Grepptyp d Köp
6,3483 kr - 9,9822 kr 2160 I lager
35.0 mm
22.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
28.0 mm
1,3433 kr - 4,2021 kr 1500 I lager
6.9 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
50.0 mm
8,8188 kr - 13,8889 kr 16160 I lager
30.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
25.0 mm
24,3594 kr - 59,2755 kr 2653 I lager
45.0 mm
25.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
40.0 mm
8,3735 kr - 13,1994 kr 7142 I lager
29.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
24.0 mm
1,5233 kr - 4,5415 kr 2000 I lager
7.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
60.0 mm
2,4847 kr - 7,7028 kr 3600 I lager
11.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
63.5 mm
8,1293 kr - 12,7973 kr 20298 I lager
26.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
21.0 mm
9,2927 kr - 14,607 kr 1038 I lager
32.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
26.0 mm
2,226 kr - 4,7453 kr 14350 I lager
9.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
83.8 mm
2,0539 kr - 2,6427 kr 2750 I lager
20.0 mm
12.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
17.0 mm
1,7091 kr - 2,2118 kr 3498 I lager
16.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
13.0 mm
4,7253 kr - 7,641 kr 1447 I lager
27.0 mm
20.0 mm
Svart
PVC
Utan fingergrepp
22.0 mm
1,6948 kr - 2,1975 kr 8703 I lager
15.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
12.0 mm
2,0395 kr - 2,6284 kr 4431 I lager
19.0 mm
12.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
16.0 mm
1,3501 kr - 1,7379 kr 9000 I lager
11.0 mm
8.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
8.0 mm
1,9533 kr - 2,5135 kr 11095 I lager
17.0 mm
10.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
14.0 mm
2,0826 kr - 2,7002 kr 4652 I lager
22.0 mm
12.0 mm
Svart
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
18.0 mm
1,2367 kr - 1,4852 kr 900 I lager
1.37 mm
6.4 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
34.8 mm
6,8654 kr - 31,0176 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Vit
LDPE - PIR
Utan fingergrepp
203.2 mm
  • av 5
Rörplugg 28.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10060209

Prisintervall
9,9822 kr - 6,3483 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 50.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085882

Prisintervall
4,2021 kr - 1,3433 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • h
    6.9 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 25.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179840

Prisintervall
13,8889 kr - 8,8188 kr

Lagernivåer
16160 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 40.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179871

Prisintervall
59,2755 kr - 24,3594 kr

Lagernivåer
2653 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 24.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179833

Prisintervall
13,1994 kr - 8,3735 kr

Lagernivåer
7142 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 60.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10085899

Prisintervall
4,5415 kr - 1,5233 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 63.5 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10090039

Prisintervall
7,7028 kr - 2,4847 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 21.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179819

Prisintervall
12,7973 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
20298 I lager
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 26.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10179857

Prisintervall
14,607 kr - 9,2927 kr

Lagernivåer
1038 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 83.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10086490

Prisintervall
4,7453 kr - 2,226 kr

Lagernivåer
14350 I lager
Egenskaper
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp
Rörplugg 17.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060179

Prisintervall
2,6427 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 13.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060131

Prisintervall
2,2118 kr - 1,7091 kr

Lagernivåer
3498 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 22.0 mm Utan fingergrepp PVC Svart

10060193

Prisintervall
7,641 kr - 4,7253 kr

Lagernivåer
1447 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Färg
    Svart
Rörplugg 12.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060124

Prisintervall
2,1975 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
8703 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 16.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060162

Prisintervall
2,6284 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
4431 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 8.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060100

Prisintervall
1,7379 kr - 1,3501 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 14.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060148

Prisintervall
2,5135 kr - 1,9533 kr

Lagernivåer
11095 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 18.0 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Svart

10060186

Prisintervall
2,7002 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
4652 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Rörplugg 34.8 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10084632

Prisintervall
1,4852 kr - 1,2367 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d
    34.8 mm
  • D
    1.37 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
Rörplugg 203.2 mm Utan fingergrepp LDPE - PIR Vit

10104576

Prisintervall
31,0176 kr - 6,8654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    203.2 mm
  • h
    12.7 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Vit
  • Grepptyp
    Utan fingergrepp