Meny Sök

Härdade skaft 8.0 1950.0 0.4 Rostfritt stål

Ø8 härdade rostfria axlar ger hög hållfasthet och hållbarhet och är lämpliga för krävande tillämpningar som kräver motståndskraft mot korrosion, slitage och tuffa förhållanden. Ger mjuk och exakt rotationsrörelse vid användning med linjära bussningar med kullager. Av rostfritt stål
Artikelnummer:

20295844

38 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 050,0364 kr
10 - 19 945,077 kr
20 - 39 892,542 kr
40 - 49 787,5826 kr
50 - 99 735,0476 kr
100 + 629,9776 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 050,04 kr

1 x 1 050,0364 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 8.0
l1 1950.0
Depth of hardness min 0.4
Material Rostfritt stål
Commodity Code 7222202900

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss