Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4119 kr |
5000 - 19999 | 0,3707 kr |
20000 + | 0,3336 kr |
Längd, mottagningsenhetens gänga | 25.4 mm |
---|---|
Längd, mottagningsenhetens gänga | 1 in |
Gängans längd | 25.4 mm |
Gängans längd | 1 in |
Gängstorlek | Not Threaded |
Färg | Vit |
Material | Polyeten |
Huvuddiameter | 9.9 mm |
Huvuddiameter | 0.39 in |
Huvudets höjd | 1.8 mm |
Huvudets höjd | 0.071 in |
Gängstandard | Ogängad |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Drevtyp | Bits, hona |
Typ av huvud | Runt huvud |
Skruvtyp | Förbandsskruv |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta