Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5187 kr |
5000 - 19999 | 0,4669 kr |
20000 + | 0,4202 kr |
Längd, mottagningsenhetens gänga | 10.8 mm |
---|---|
Längd, mottagningsenhetens gänga | 0.425 in |
Gängans längd | 25.4 mm |
Gängans längd | 1 in |
Gängstorlek | Not Threaded |
Färg | Vit |
Material | PC |
Huvuddiameter | 11.1 mm |
Huvuddiameter | 0.437 in |
Huvudets höjd | 2.0 mm |
Huvudets höjd | 0.079 in |
Gängstandard | Ogängad |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Drevtyp | Huvud hane |
Typ av huvud | Runt huvud |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta