Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4423 kr |
5000 - 19999 | 0,398 kr |
20000 + | 0,3582 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 7.6 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.299 in |
Huvudets höjd | 5.2 mm |
Huvudets höjd | 0.205 in |
Gängstorlek | M3 |
Diameter, stigning | 0.5 mm |
Diameter, stigning | 0.02 in |
Gängans längd | 5.0 mm |
Gängans längd | 0.197 in |
Typ av huvud | Runt, skårat huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta