Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 + | 0,9063 kr |
Bussningstyp | Sluten genomföring |
---|---|
Färg | Svart |
Särskilda egenskaper | Värmestabiliserad |
Kompatibel håldiameter | 12.7 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.5 in |
Total diameter | 19.8 mm |
Total diameter | 0.78 in |
Total höjd | 10.3 mm |
Total höjd | 0.406 in |
Allt material | Polyamid 6.6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta