Meny Sök

Täckhatt för skruv 12.8 mm 14.5 mm PA Svart

Skyddshatten är en skyddande och dekorativ lösning för skruvhuvuden. Tillverkat av svart nylon och ska användas tillsammans med motsvarande bricka (beställs separat).
Artikelnummer:

6105259901

15459 I lager För mer information Leverans & retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,8659 kr
1000 + 0,6205 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

432,95 kr

500 x 0,8659 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Komponenttyp Lock
Typ av fäste Tryckmontering
Allt material Polyamid 6.6
Färg Svart
Total diameter 14.5 mm
Innerdiameter, lock 12.8 mm
Commodity Code 3923509000
Total höjd 6.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss