Täcklock används för att dölja och skydda exponerade skruv- eller bulthuvuden, samtidigt som de ger en attraktiv finish. Lock och brickor levereras separat.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Artikelnummer | Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | H | D | Komponenttyp | Allt material | Typ | Köp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7497 kr - 1,1878 kr | 250 I lager |
Vit
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k4
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 8619 I lager |
Grå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 9997 I lager |
Blå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 500 I lager |
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 4000 I lager |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
1,2941 kr - 1,7953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k6
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 128856 I lager |
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Brun
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 23236 I lager |
Vit
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 54250 I lager |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | 229 I lager |
Blå
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7497 kr - 1,1878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,7281 kr - 1,1562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Lila
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lock
|
Högdensitetspolyeten
|
k5
|
||
0,5443 kr - 0,8632 kr | 1500 I lager |
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bricka
|
Polyamid 6
|
r6
|
||
0,5443 kr - 0,8632 kr | 147884 I lager |
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r6
|
||
0,6725 kr - 0,8632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bricka
|
Nylon 66
|
k6
|
||
1,2266 kr - 1,6948 kr | 9250 I lager |
Brun
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Lock
|
Polyamid 66
|
k3
|
||
1,9102 kr - 2,614 kr | 468 I lager |
Naturfärgad
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
Bricka
|
Polyamid 66
|
r1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.