Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Metriska Gängor Maskering och pulverlackering

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Dragpluggar för maskering

I lager I produktion

Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

I lager I produktion

Böjliga kåpor för höga temperaturer, med ergonomisk dragtunga som underlättar placering och borttagning. Passar för gängade och släta ytor.

Den unika designen passar en rad tillämpningar och gängstorlekar, inkl. metriska, UNF och BSP. I sortimentet finns sexsidiga alternativ.

  • Material: Flexibel polyvinylklorid (PVC)
  • Färg: Gul

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Flexibla ändskydd - Standard

I lager I produktion

Våra böjliga ändskydd för höga temperaturer finns i olika storlekar och passar metriska gängor samt BSP- och UNF-gängor. Ändskydden är hållbara och det perfekta valet för många användningsområden. Deras tilltalande yttre gör att de passar särskilt väl för färdiga tillämpningar.

Av böjlig gul PVC (90 shore), som klarar arbetstemperaturer på upp till 210 C. Dessa extremt tänjbara skydd har utmärkt beständighet mot kemikalier och är ett prisvärt alternativ för engångsbruk. Typiska användningsområden: pulverlackering, galvanisering, plätering och allmänna målningsarbeten. Specialsammansatt PVC, påverkas inte av väder och vind, oxidering, oljor eller fukt.

  • Kan tänjas ut upp till att bli upp till 15 % större än tillverkningsdiametern
  • Glansig finish av hög kvalitet.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Maskerande brickpluggar

I lager I produktion

Maskerande brickpluggar för höga temperaturer finns i två olika material. Antingen naturfärgat silikongummi eller svart EPDM. De fungerar som pluggar för antingen gängade eller ogängade hål, och maskerar även ytan kring hålet. Den integrerade kombinationen med bricka och plugg fungerar som en enda enhet

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)