Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กาวในตัว

 (58 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดสสายเคเบิล - สกรู/สายรัดยึดด้วยกาวและหัวเข็มขัด

สายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเป็นระบบการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลายซึ่งไม่เพียงแต่ยึดสายเคเบิลให้แน่นเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งได้ด้วยกาวในตัวหรือด้วยสกรูหรือหมุด

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ที่ยึดสายเคเบิล - กดเข้า/ยึดด้วยกาว, ตัวแยก, พังผืด

คลิปมีพังผืดตรงกลางคือตัวล็อคแบบกดยึดหรือแบบมีกาวในตัวและทั้งสองด้านของคลิปประกอบกันเข้าเป็นคลิปเพื่อยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ มีจำหน่ายทั้งสีดำและธรรมชาติ

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิป SHR

กลุ่มผลิตภัณฑ์คลิปหนีบท่อลูกฟูกกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับไส้ไก่รัดสายไฟแบบช่อง (ซีรีส์ SHR) ของ Essentra ขนาด 20 และ 25 โดยมีให้เลือก 4 แบบ กดล็อคเข้าในรูกลมหรือรูสี่เหลี่ยม (เพื่อป้องกันการหมุน) ยึดด้วยสกรู และยึดด้วยกาว สันด้านในจะจับยึดไส้ไก่ สามารถถอดสลักออกได้ในการบำรุงรักษา

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัว U, ยึดด้วยกาว

ที่ยึดสายเคเบิลให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟเดี่ยว

ที่ยึดสายเคเบิลเดี่ยวให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 1 แขน

ที่ยึดอลูมิเนียมมีแขนยืดหยุ่นที่สามารถงอรอบมัด น้ำหนักเบาและทนทาน ติดด้วยกาวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว ทำจากอะลูมิเนียมที่มีผิวเคลือบสว่าง 2 ขนาดสำหรับขนาดมัดที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม, 2 แขน

คลิปสายเคเบิลอลูมิเนียมปรับได้นี้มีฐานกาวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและแข็งแรง แขนจะพันรอบๆ มัดเพื่อยึดให้เข้าที่

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ

ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่ การติดกาวช่วยใช้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ที่ยึดสายเคเบิล ยึดด้วยกาว

สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายแพร - การยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง

ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ตัวยึดคู่

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังนำเสนอการยึดแบบคู่

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการติดตั้งด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้มีบานพับสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วและยังให้ความตึงเพื่อเพิ่มความเสถียรของสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง, ทรงต่ำ

ที่ยึดแบบกดเข้าแยกสายเคเบิลแบบแยกนี้จะยึดสายเคเบิลเข้ากับแผงและล็อคเข้าที่เมื่อกดล็อค

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, โฟมตรงกลาง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว และมีโฟมซิลิโคนตรงกลางเพื่อป้องกันสายเคเบิลเพิ่มอีกชั้น

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นี่คือตัวล็อคด้านบนเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, อลูมิเนียม

ที่ยึดสายแพรนี้เหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นเนื่องจากเป็นที่ยึดอลูมิเนียมแบบติดกาวจึงยึดได้อย่างแข็งแรงและติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยฐานกาว

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่าย มีฐานกาวเพื่อช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูเพิ่มเติม ที่ยึดเหล่านี้มีความตึงเพิ่มเติมซึ่งช่วยความแข็งแรงให้กับการยึดสายแพร

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, แยกอาร์ม

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูให้เลือกอีกด้วย คุณสมบัติการแยกอาร์มยังช่วยให้มั่นใจว่าจะสามารถใช้สายเคเบิลและการยึดได้ง่าย

ที่ยึดสายแพร - สองชิ้น

ที่ยึดสายแพรนี้เหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นเนื่องจากเป็นที่ยึดอลูมิเนียมแบบติดกาวจึงยึดได้อย่างแข็งแรง มีรุ่นที่ไม่ได้ยึดด้วยกาวสำหรับที่ยึดสายแพรแบบสองส่วน

ยางรองยึดด้วยกาว

ยางรองยึดด้วยกาวเหมาะสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันพื้นและลดเสียงรบกวน วัสดุ PTFE ให้การเลื่อนที่ราบรื่นและใช้งานได้ง่ายเนื่องจากมีแผ่นรองหลังแบบมีกาวในตัว

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

  • จาก 3