Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 50,468 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 20.0 mm |
---|---|
H | 0.787 in |
D | 31.0 mm |
D | 1.22 in |
d | 27.0 mm |
d | 1.063 in |
Renk | Black |
Tam Malzeme | Polyvinyl Chloride |
Kavrama Tipi | Parmak Tutamaksız |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin